
calcActive())">
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green blue, Ø100, base mounting, steady or flashing, buzzer, IP54, 100...240 V AC
XVC1B4SK
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVC1B4SK
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green blue, Ø100, base mounting, steady or flashing, buzzer, IP54, 100...240 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
INDIC. BANKS 100MM LED BASE MOUNT24 V BU
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVC1B4SK |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 450 mm |