![Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green, Ø100, base mounting, steady or flashing, IP54, 24 V DC main product photo](https://eshop-th.se.com/media/catalog/product/cache/d1884bbf8daa0d9450b804197757b60e/x/v/xvc1b3k.jpg)
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green, Ø100, base mounting, steady or flashing, IP54, 24 V DC
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVC1B3K |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 372 mm |