
calcActive())">
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green, Ø100, steady or flashing, siren 0...102 dB, 24 V DC
XVC1B3HK
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVC1B3HK
Harmony XVC, Monolithic precabled tower light, plastic, red orange green, Ø100, steady or flashing, siren 0...102 dB, 24 V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This monolithic tower light is part of the range of pre-assembled and pre-cabled tower lights Harmony type XVC diameter 100mm. It is supplied pre-assembled and pre-cabled with 3 illuminated signaling units (red, orange, green), a siren and a base fitted with 3 screws for direct mounting on an horizontal surface (IP 54). Supply voltage is 24 V DC. It is designed for long distance indication of the operating states of a machine, either visually by means of illuminated signaling units visible through 360° (super bright LED for steady or flashing light), or audibly by means of a siren. It is more particularly designed for industrial applications and machine-tools.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVC1B3HK |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVC |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 449 mm |