
calcActive())">
Harmony XVB, Fixing base for modular tower lights, plastic, Ø70, 380mm black aluminium support tube + black fixing plate
XVBZ03
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVBZ03
Harmony XVB, Fixing base for modular tower lights, plastic, Ø70, 380mm black aluminium support tube + black fixing plate
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVB fixing base comprised of aluminium support tube and plastic fixing plate. This aluminum fixing base is a mounting and fixing accessory for beacons and indicator bank with diameter of 70mm. It comprises of black plastic fixing plate and aluminium support tube with the diameter of 25mm and the height of 380mm. It allows fast and easy replacement to its compatible products thanks to its simple and modular design. It is compatible with Harmony XVBC and Harmony XVBL. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. It can be matched with any indicator banks from XVBC and XVBL ranges.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVBZ03 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |