
calcActive())">
illuminated unit for modular tower lights, Harmony XVB, plastic, red, 70mm, steady, integral LED, 230V AC
XVBL0M4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVBL0M4
illuminated unit for modular tower lights, Harmony XVB, plastic, red, 70mm, steady, integral LED, 230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This illuminated complete beacon is designed as lighting accessory for tower light. Its integral LED offers a steady light, allowing it to clearly display the status of your machines. In applications such as automotive, machine tool, material handling, packaging, assembly stations, conveyors. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP65. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVBL0M4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |