
calcActive())">
Indicator bank, Harmony XVB Universal, Ø 70 mm illuminated unit, flashing, yellow, IP65, 24 V
XVBC7B8K
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVBC7B8K
Indicator bank, Harmony XVB Universal, Ø 70 mm illuminated unit, flashing, yellow, IP65, 24 V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
YELLOWFLASH LENS 2J 24V
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVBC7B8K |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |