
calcActive())">
Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, green, 70mm, flashing, for bulb or LED, 24V AC, 24...48V DC
XVBC4B3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVBC4B3
Indicator bank, Harmony XVB, illuminated unit, plastic, green, 70mm, flashing, for bulb or LED, 24V AC, 24...48V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This green illuminated unit is designed to be connected with base to create complete tower light. Its integral LED offers a steady light, allowing it to clearly display the status of your machines. In applications such as automotive, machine tool, material handling, packaging, assembly stations, conveyors. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66. It makes it ideal for operation in harsh environments.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVBC4B3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |