
calcActive())">
Base unit with cover, Harmony XVB Universal, side cable entry, plastic with glass reinforced, black, 70mm, AS-Interface connection
XVBC21B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVBC21B
Base unit with cover, Harmony XVB Universal, side cable entry, plastic with glass reinforced, black, 70mm, AS-Interface connection
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This base unit is designed to be fitted with indicator bank to create complete tower light and allow clear display of the status of your machines. It is made of glass reinforced polyamide material and it allows the cable to entry from the side. It complies with EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60068-2-27, UL 508, CSA, AS-Interface No 25701 standards with NEMA 4X protection.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVBC21B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AS-Interface |