
calcActive())">
Harmony XVB, Cover for modular tower lights, plastic, black, Ø70
XVBC081
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVBC081
Harmony XVB, Cover for modular tower lights, plastic, black, Ø70
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVB top cover has a light weight. This replacement top cover is designed as a protection accessory for indicator bank with 70mm diameter. It has a light weight and black color. It is compatible with XVBC2, XVBC3, XVBC4, XVBC5 and XVBC9. Impact and stain resistant enclosure for a sustained appearance despite rough usage conditions. It can be retrofitted with control stations to allow for finger protection.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVBC081 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |