
calcActive())">
Base unit for modular tower lights, Harmony XVB, plastic, black, 70mm, bottom or side cable entry
XVBC07
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XVBC07
Base unit for modular tower lights, Harmony XVB, plastic, black, 70mm, bottom or side cable entry
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XVB base unit with bottom or side cable entry has a diameter of 70mm. This base unit is designed to be fitted with indicator bank to create complete tower light and allow clear display of the status of your machines. It is made of glass reinforced polyamide material and it allows the cable to entry from bottom or side. It complies with CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 standards with NEMA 4X protection. Simple and modular design to allow for easy installation with illuminated unit via tube fixing and make complete tower light. It complies with international standards and certifications (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 standards and NEMA 4X).
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XVBC07 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XVB |