
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, adhesive reflector, 250x250mm
XUZC250
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUZC250
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, adhesive reflector, 250x250mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XU range, an offer of photoelectric sensors. It is a self-adhesive reflector. It is a square shaped reflector with a thickness of 2mm. Its dimensions are 250mm (Length) x 250mm (Width) and weighs 0.4kg. It is ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. It is compatible with standard reflex photoelectric sensor.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUZC250 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 250 x 0 mm |