
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, 3D fixing kit, bracket with ball joint, Ø 30 mm
XUZB2030
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUZB2030
Photoelectric sensors XU, accessory for sensor, 3D fixing kit, bracket with ball joint, Ø 30 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This fixing bracket (with ball-joint) is for 30mm diameter XU photo-electric sensors. It provides maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations thanks to its robust and rigid construction.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUZB2030 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XX |