
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUY, BGS, laser, Sn 300 mm, 12...24 VDC, M8
XUYPS1LCO965S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUYPS1LCO965S
Photoelectric sensors XU, XUY, BGS, laser, Sn 300 mm, 12...24 VDC, M8
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This photo-electric sensor is part of the XU Application range. It is recommended for material handling applications. It is designed for the detection of any dark or shiny object, including small sized. This compact design sensor, features an M8, 4-pin male connector. Its detection distance adjustable from 50mm to 300mm. Diffuse system with background suppression, red laser transmission, pulsed, Class 2.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUYPS1LCO965S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |