
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUB, emitter, 90°, 12...24 VDC, M12
XUB2BKSWM12T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUB2BKSWM12T
Photoelectric sensors XU, XUB, emitter, 90°, 12...24 VDC, M12
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This photo-electric sensor is part of the XU range, single mode function. It is a design 18, metal transmitter with an M12 connector. Three-wire DC, solid-state output. Thru-beam system with a 15m sensing distance. The line of sight is 90° to case axis.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUB2BKSWM12T |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |