
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XUB, reflex, Sn 4 m, 12...24 VDC, cable 2 m
XUB1BPANL2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XUB1BPANL2
Photoelectric sensors XU, XUB, reflex, Sn 4 m, 12...24 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This design 18 single mode (reflex system) photo-electric sensor has a nickel plated brass case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This mono-mode cylindrical photoelectric sensor has a metallic body, is mountable directly on a surface or bracket, thanks to its outer thread and twin nuts. Corrosion-resistant and non-magnetic nickel plated brass provides high robustness to the sensor. 1 LED display allows to identify status of the sensor. IP65 and IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+55°C). It provides double insulation for better people and system protection from electrical shocks. It is CSA and UL certified.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XUB1BPANL2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |