
calcActive())">
Photoelectric sensors XU, XU8, BGS, Sn 0.12 m, 24...240VAC/DC, cable 2 m
XU8M18MA230
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XU8M18MA230
Photoelectric sensors XU, XU8, BGS, Sn 0.12 m, 24...240VAC/DC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This photo-electric sensor is part of the XU Application range. It is recommended for building and tertiary sectors. This sensor is a design 18 format body, pre-cabled. This sensor is pre-cabled, 2m, with the line of sight along case axis. 2-wire AC or DC supply, NO function. Solid-state output with adjsutable sensitivity. 0.12m sensing distance. Diffuse system with adjustable background suppression.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XU8M18MA230 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |