
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, accessory for sensor, Ø 18 mm, fixing clamp, plastic, with indexing
XSZB118
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XSZB118
Inductive proximity sensors XS, accessory for sensor, Ø 18 mm, fixing clamp, plastic, with indexing
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is an accessory of the inductive and capacitive sensors ranges of Telemecanique Sensors. The XSZB118 fixing bracket is for 18mm diameter sensors. It has robust and rigid fixing clamp, this enables maximal dimensional accuracy for precise sensing despite vibrations. It features multiple adjustable fixing points to match most machines without design modifications. This product allows you to correctly position your sensor in the right location. XS range accessories give you the possibility to use your inductive and capacitive sensors in the most suitable way for your needs.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XSZB118 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XU |