
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XSD 80x80x40, plastic, Sn60mm, 24 VDC, terminals
XSDH603629
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XSDH603629
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XSD 80x80x40, plastic, Sn60mm, 24 VDC, terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a flat format, 80mm x 80mm x 40mm, non flush mountable sensor. It features a plastic case and a PG 13.5 cable entry. Three-wire DC supply, 24 V, analogue output signal 4mA to 20 mA.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XSDH603629 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 80 x 100 mm |