
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, Rotation monitoring, M30, Sn10mm, 120...3000c/mn, 12...48 VDC, cable 2 m
XSAV12373
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XSAV12373
Inductive proximity sensors XS, Rotation monitoring, M30, Sn10mm, 120...3000c/mn, 12...48 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This sensor provides an economical solution for detecting slip, belt breakage, drive shaft shear and overloading. Dedicated to rotation monitoring, it is suitable for conveyor belts, bucket elevators and Archemedian screws. And also for grinders, crushers, pumps, centrifugal driers, mixers, etc. This product is a cylindrical, flush mountable metal sensor, diameter 30mm, threaded M30 x 1.5. It features a cylindrical metal case and a 2m long cable. It has a sensing distance of 10mm. Its adjustable frequency range is 120 impluses/min to 3000 impluses/min. Three-wire, DC supply, 12V to 48V, NC function, PNP solid-state output.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XSAV12373 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |