
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS9 40x40x15, PBT, Sn15mm, 24 VDC, cable 2 m
XS9C111A2L2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS9C111A2L2
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS9 40x40x15, PBT, Sn15mm, 24 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. This sensor is suitable for position, displacement and deformation control/monitoring applications. It is a flat format sensor (40mm x 40mm x 15mm) , flush mountable in metal. It features a plastic case and a 2m long PvR cable. It has a sensing distance of 15mm. Two-wire DC, 12V to 24V, analogue output signal 4mA to 20 mA. This sensor is ECOLAB certified.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS9C111A2L2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 40 x 40 mm |