
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 80x80x26, PBT, Sn60mm, 12...24 VDC, cable 2 m
XS8D1A1NAL2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS8D1A1NAL2
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 80x80x26, PBT, Sn60mm, 12...24 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XS flat (80 x 80 x 26 mm) inductive proximity sensor has a PBT case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This general purpose flat inductive proximity sensor has an increased range. It is mountable directly on a surface, thanks to 4 screws fixing points. It provides mechanical resistance and chemical withstand thanks to PBT case. It has a yellow LED for output status indication for easier sensor setup and troubleshooting. IP68 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+70°C). It features double insulation for better people and system protection from electrical shocks. Its increased sensing range makes it ideal for process where precise circulation of objects is not possible. It is CCC, ECOLAB, CSA, UL certified.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS8D1A1NAL2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 80 x 80 mm |