
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS7 12x40x26, plastic, Sn2mm, 12...48 VDC, cable 2 m
XS7G12PC440
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS7G12PC440
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS7 12x40x26, plastic, Sn2mm, 12...48 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. This sensor is dedicated to assembly, packaging and light material handling applications. It is a 12mm x 26mm x 40mm sensor, flush mountable in metal. It features a plastic case and a 2m long PVC cable. It has a sensing distance of 2mm. Four-wire, DC supply, 12V to 48V, NO and NC function, PNP discrete output.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS7G12PC440 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 12 x 40 mm |