
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS7 15x32x8, PBT, Sn5mm, 12...24 VDC, M8 0.15 m
XS7F1A1DBL01M8
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS7F1A1DBL01M8
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS7 15x32x8, PBT, Sn5mm, 12...24 VDC, M8 0.15 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XS flat (15 x 32 x 8 mm) inductive proximity sensor has a PBT case. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This general purpose rectangular inductive proximity sensor is mountable directly on a surface, thanks to its 2 screw fixing points. It provides mechanical resistance and chemical withstand thanks to PBT case. It has a yellow LED for output status indication for easier sensor setup and troubleshooting. IP67 protection makes this product ready for the harshest environments. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+70°C). It has a standard M8 connector, compatible with all existing market sensor cabling. It is C-Tick, CSA, UL certified.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS7F1A1DBL01M8 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 15 x 32 mm |