
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M30, L64mm, brass, Sn30mm, 12...48 VDC, cable 2 m
XS630B5NAL2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS630B5NAL2
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M30, L64mm, brass, Sn30mm, 12...48 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
INDUCTIVE SENSOR CYLINDRICAL M30 12 48V
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS630B5NAL2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |