
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M18, L72mm, brass, Sn12mm, 12...48 VDC, M12
XS618B4NAM12
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS618B4NAM12
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS6 M18, L72mm, brass, Sn12mm, 12...48 VDC, M12
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a cylindrical, long case, non flush mountable sensor. Diameter 18mm, threaded M18 x 1. It features a nickel plated brass case and a M12 connector. It has a sensing distance of 12mm. Three-wire, DC supply, 12V to 48V, NO function, NPN discrete output.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS618B4NAM12 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |