
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS5 Ø 6.5, L42mm, stainless, Sn1.5 mm, 12...24 VDC, M8
XS506B1PAM8
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS506B1PAM8
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS5 Ø 6.5, L42mm, stainless, Sn1.5 mm, 12...24 VDC, M8
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a cylindrical, short case, flush mountable sensor. Diameter 6.5mm, plain. It features a stainless steel (grade 303) case and a M8 connector. It has a sensing distance of 1.5mm. Three-wire, DC supply, 12V to 24V, NO function, PNP discrete output.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS506B1PAM8 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |