
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M30, L62mm, PPS, Sn15mm, 12...48 VDC, term. 0.15 m
XS4P30PA370L01B
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS4P30PA370L01B
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M30, L62mm, PPS, Sn15mm, 12...48 VDC, term. 0.15 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
INDUCTIVE SENSOR XS4 CYLINDRICAL LONG DI
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS4P30PA370L01B |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 30 mm |