
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M30, L43mm, PPS, Sn15mm, 12...24 VDC, cable 2 m
XS4P30PA340
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS4P30PA340
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M30, L43mm, PPS, Sn15mm, 12...24 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a cylindrical, non flush mountable sensor. Diameter 30mm, threaded M30 x 1.5. It features a plastic case and a 2m long PvR cable. It has a sensing distance of 15mm. Three-wire, DC supply, 12V to 24V, NO function, PNP discrete output. This sensor is ECOLAB certified.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS4P30PA340 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 30 mm |