
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M18, L41mm, PBT, Sn8mm, 24...48 VDC, cable 2 m
XS4P18AB110
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS4P18AB110
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M18, L41mm, PBT, Sn8mm, 24...48 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a cylindrical sensor, diameter 18mm, non flush mountable in metal. It features a plastic case and a 2m long PvR cable. It has a sensing distance of 8mm. Three-wire, DC supply, 24V to 48V with an analogue output signal 0V to 10V.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS4P18AB110 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 18 mm |