
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M12, L50mm, PBT, Sn4mm, 12...24 VDC, cable 2 m
XS4P12AB120
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS4P12AB120
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS4 M12, L50mm, PBT, Sn4mm, 12...24 VDC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. This solid-state sensor is designed for position, displacement and deformation control/monitoring. The operating principle of this sensor is that of a damped oscillator. The degree of damping will depend on the distance of an object from the sensing face. The sensor will sense the distance and produce an output current with a value directly proportional to this distance. It is a diameter 12mm sensor with an 4mA to 20mA analogue output signal. Two-wire, DC supply, 12V to 24V. It features a diameter 12mm plastic case and a 2m long PvR cable. It has a sensing distance of 4mm.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS4P12AB120 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 12 mm |