
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 M5, L42mm, stainless, Sn0.8mm, 5..24VDC, M8
XS1N05NA311S
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS1N05NA311S
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 M5, L42mm, stainless, Sn0.8mm, 5..24VDC, M8
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a miniature cylindrical, flush mountable sensor. Diameter 5mm, threaded M5 x 0.5. It features a stainless steel case and a M8 connector. It has a sensing distance of 0.8mm Three-wire, DC supply, 5V to 24V, NO function, NPN solid-state output .
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS1N05NA311S |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |