
calcActive())">
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 M18, L60mm, brass, Sn5mm, 24...240VAC/DC, cable 2 m
XS1M18MA250
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS1M18MA250
Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS1 M18, L60mm, brass, Sn5mm, 24...240VAC/DC, cable 2 m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a multivoltage, cylindrical, flush mountable sensor. Diamter 18mm, threaded M18 x 1. It features a nickel plated brass case and a 2m long cable. It has a sensing distance of 5mm Two-wire, AC or DC supply, 24V to 240V, NO output, with short-circuit protection.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS1M18MA250 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |