
calcActive())">
inductive sensor XS1 M8, L42mm, brass, Sn1.5 mm, 12..24VDC, cable 2m
XS108BLNAL2
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XS108BLNAL2
inductive sensor XS1 M8, L42mm, brass, Sn1.5 mm, 12..24VDC, cable 2m
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XS range is an offer of inductive proximity sensors for the detection, without physical contact, of metal objects. The advantages of inductive detection are numerous, no physical contact with the object to be detected. Thus avoiding wear and enabling detection of fragile or freshly painted objects. High operating rates. Fast response. Excellent resistance to industrial environments (robust products, fully encapsulated in resin). This product is a cylindrical, flush mountable sensor. Diameter 8mm, threaded M8 x 1. It features a metal cylindrical boby and a 2m long cable. It has a sensing distance of 1.5mm. Three-wire, DC supply, 12V to 24V, NO function, NPN solid-state output .
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XS108BLNAL2 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Osisense XS & XT |