
calcActive())">
module XPSVN - zero speed detection - 115 V AC for motor power supply <= 60 Hz
XPSVNE3442P
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPSVNE3442P
module XPSVN - zero speed detection - 115 V AC for motor power supply <= 60 Hz
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XPSVNE safety module is for zero-speed detection. It meets the requirements of PL c/Category 2 conforming to EN/ISO 13849-1.and SILCL1 conforming to EN/IEC 61508 and EN/IEC 62061. Used in conjunction with XU2S single-beam photo-electric sensors (periodically tested), it establishes a category 2 light curtain conforming to IEC/EN 61496 parts 1 and 2. It has removable terminals for easier and better control wires tightening, thus improving installation reliability. It has additional solid-state output for communication with PLCs about safety status of your process.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSVNE3442P |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XPS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 99 mm |