module XPSVN - zero speed detection - 24 V DC for motor power supply > 60 Hz
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
module XPSVN - zero speed detection - 24 V DC for motor power supply > 60 Hz
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDMST |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSVNE1142HSP |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XPS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 45 x 99 mm |