
calcActive())">
Preventa safety module, Preventa Safety automation, XPSLC, Monitoring mute function light curtain, type2, type4
XPSLCMUT1160
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPSLCMUT1160
Preventa safety module, Preventa Safety automation, XPSLC, Monitoring mute function light curtain, type2, type4
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XPSLCM Safety control unit for muting function of type 2 and type 4 Safety Light Curtain provides integral LEDs, which offer a local Signaling for clearly display of device's status. Its B10D reliability data is 800 000. When associated and correctly connected to an appropriate safety control unit, it conforms to Category 4, performance level PL e, SILCL 3 as described in EN/ISO 13849-1, EN/IEC 62061. It is compatible with Through-beam photoelectric sensor dark-on operate (PNP), Polarized reflex photoelectric sensor, Reflex photoelectric sensor.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPSLCMUT1160 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Preventa XU |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 99 mm |