
calcActive())">
Single foot switch, Harmony XPE,plastic, yellow, with cover, trigger mechanism, 2 steps, 2 contacts 1NC+NO, IP55
XPEY711
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPEY711
Single foot switch, Harmony XPE,plastic, yellow, with cover, trigger mechanism, 2 steps, 2 contacts 1NC+NO, IP55
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XPEY711 is a single foot switch. Its degree of protection is IP55. It has a cover, plastic material, yellow color, 2 NC + NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPEY711 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XPE |