
calcActive())">
Single foot switch, Harmony XPE, metal, blue, with cover, 2 steps, 2 contacts 1NC+NO, IP66
XPEM611
THB 10,079.40
THB 5,543.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPEM611
Single foot switch, Harmony XPE, metal, blue, with cover, 2 steps, 2 contacts 1NC+NO, IP66
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Single foot switch, Harmony XPE, metal, blue, with cover, 2 steps, 2 contacts 1NC+NO, IP66
THB 10,079.40
THB 5,543.00
คำอธิบาย
This Harmony XPEM611 is a single foot switch. Its degree of protection is IP66. It has a cover, metallic material, blue color, 2 NC + 2 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPEM611 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XPE |