
calcActive())">
Double foot switch, Harmony XPE, metal, blue, with cover, 1 step, 2 contacts 1NO+NC, IP66
XPEM3100D
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPEM3100D
Double foot switch, Harmony XPE, metal, blue, with cover, 1 step, 2 contacts 1NO+NC, IP66
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XPEM3100D is a double foot switch. Its degree of protection is IP66. It has a cover, metallic material, blue color, 2 NC + 2 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPEM3100D |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XPE |