
calcActive())">
Single foot switch, plastic, Harmony XPE, grey, without cover, 1 step, 1 contact 1NC+NO, IP66
XPEG110
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPEG110
Single foot switch, plastic, Harmony XPE, grey, without cover, 1 step, 1 contact 1NC+NO, IP66
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XPEG110 is a single foot switch. Its degree of protection is IP66. It has no cover, plastic material, grey color, 1 NC + 1 NO. It is part of the range Harmony XPE foot switches - Control and signaling units for safety applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XPEG110 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XPE |