calcActive())">
Single foot switch, ฮาร์โมนี XPE, plastic, blue, without cover, 1 step, 1 contact 1NC+NO, IP66
XPEB110
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XPEB110
Single foot switch, ฮาร์โมนี XPE, plastic, blue, without cover, 1 step, 1 contact 1NC+NO, IP66
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
Single foot switch, ฮาร์โมนี XPE, plastic, blue, without cover, 1 step, 1 contact 1NC+NO, IP66
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |