
calcActive())">
Pressure sensors XM, pressure sensor XMP, 12 bar, 4xG 1/4 female, 3 NC, ON/OFF knob control
XMPR12C2433
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMPR12C2433
Pressure sensors XM, pressure sensor XMP, 12 bar, 4xG 1/4 female, 3 NC, ON/OFF knob control
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP65 switch with adjustable differential for regulation between 2 thresholds. This switch has a straight decompression valve, olive connection. The case features an On/Off knob. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 3 NC contacts, 4 x G 1/4 female fluid connections, 2 entries tapped for n°13 cable gland.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMPR12C2433 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 57 x 138 mm |