
calcActive())">
Pressure sensors XM, pressure sensor XMP, 12 bar, G 1/4 female, 2 NC, without control type
XMPA12B2131
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMPA12B2131
Pressure sensors XM, pressure sensor XMP, 12 bar, G 1/4 female, 2 NC, without control type
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XMP switches are electromechanical pressure switches for control circuits. They are used to control the pressure of water and air. It is an IP54 switch with an adjustable differential for regulation between 2 thresholds, without decompression valve. It is a bare case switch, without decompression valve. Ajustable range of switching point: from 1.3bar to 12bar or from 18.85psi to 174psi. 2 NC contacts, G 1/4 female fluid connection, two entries tapped for n°13 cable gland.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMPA12B2131 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 57 x 106 mm |