
calcActive())">
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, transmitter, XMLP, 600 bar, G1/4 A male, 4...20 mA, M12, set of 1
XMLP600BD21F
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMLP600BD21F
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, transmitter, XMLP, 600 bar, G1/4 A male, 4...20 mA, M12, set of 1
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XMLP electronic pressure sensor has a a pressure rating of 600 bar, a M12 connector electrical connection and a G 1/4 a DIN 3852-a male fluid connection. This high pressure transmitter is designed for accurate pressure control of air, fresh water, between 0°C and +120°C, refrigeration fluids, hydraulic oils and any fluid compatible with AISI 304 stainless steel, between -30°C and +120°C. It is fixed directly on tubage. It provides high corrosion resistance AISI 316L stainless steel and fluorocarbon resin pressure chamber for maximum longevity. 10 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with EN/IEC 61326-2-3, RCM, cULus, EAC. Its very short body makes it ideal for fitting in tight tubage areas. This product replaces XMLP600BD22.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMLP600BD21F |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |