
calcActive())">
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, sensor XMLG, 0...400 bar, G 1/4 A (male), 24 V, 4...20 mA
XMLG400D21
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMLG400D21
Electronic pressure sensors, Pressure sensors XM, sensor XMLG, 0...400 bar, G 1/4 A (male), 24 V, 4...20 mA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The XMLG range is an offer of electronic pressure transmitters, with an analogue or solid-state output. The XMLG transmitters feature a stainless steel AISI 303 body and a ceramic cell combined with a viton gasket. Therefore, they are compatible with industrial fluids such as air, fresh water and hydraulic oils. From 0bar to 400bar or 0psi to 5800psi. Analogue output: 4mA to 20mA. Fluid connection: G 1/4 A (male). Electrical connection: M12.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMLG400D21 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 0 x 58.1 mm |