
calcActive())">
pressure switch XMLB 300 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB300D2S11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMLB300D2S11
pressure switch XMLB 300 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XMLB electromechanical pressure switch has an adjustable differential for regulation of 2 thresholds and a zinc alloy body with a range scale window. This pressure switch is designed for regulation of pressure between 2 thresholds for hydraulic oils at temperatures up to 160°C. It is fixed directly on tubage. It provides zinc alloy enclosure for robust performance. 3 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV. It is designed for very high pressures up to 300bar, this makes it ideal for hydraulic presses, water jet cutting machines.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMLB300D2S11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 113 mm |