
calcActive())">
pressure switch XMLB 2.5 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
XMLB002A2S11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMLB002A2S11
pressure switch XMLB 2.5 bar - adjustable scale 2 thresholds - 1 C/O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XMLB electromechanical pressure switch has an adjustable differential for regulation of 2 thresholds and a zinc alloy body with a range scale window. This pressure switch is designed for regulation of pressure between 2 thresholds for air, fresh water and hydraulic oils at temperatures up to 70°C. It is fixed directly on tubage. It provides zinc alloy enclosure for robust performance. 8 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMLB002A2S11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 55 x 113 mm |