
calcActive())">
pressure switch XMLA 35 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
XMLA035A2S11
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XMLA035A2S11
pressure switch XMLA 35 bar - fixed scale 1 threshold - 1 C/O
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This XMLA electromechanical pressure switch has a fixed differential for detection of a single threshold and a zinc alloy body with a range scale window. This pressure switch is designed for detection of a single pressure threshold in air, fresh water, hydraulic oils, corrosive fluids and viscous products up to 70°C. It is fixed directly on tubage. It provides zinc alloy enclosure for robust performance. 5 million cycles mechanical durability for minimum required maintenance on your pressurized fluid circuits. It complies with CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC, BV.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XMLA035A2S11 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XM |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 113 mm |