
calcActive())">
Contact block, Harmony XAC, single contact, spring return, 2-speed, front mounting, 1 C/O + 1NO
XENB1191
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XENB1191
Contact block, Harmony XAC, single contact, spring return, 2-speed, front mounting, 1 C/O + 1NO
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony XENB1191 is a pendant station contact 240V AC 3A. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units. It is designed for 2-speed applications.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XENB1191 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony XAC |