
calcActive())">
Limit switch contact block, Limit switches XC Standard, 1NC+2 NO, snap action
XE3SP2151
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XE3SP2151
Limit switch contact block, Limit switches XC Standard, 1NC+2 NO, snap action
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This product is part of the XC Standard range, an offer of limit switches. This contact block is compatible with XCKD, XCKP, XCKM, XCKJ, XCKL, and XCKS limit switch ranges. The XE3SP2151 has 3 poles, two normally open and one normally closed with snap action silver plated contacts contacts. It is powered by screw-clamp terminals (clamping capacity: 1 x 0.34…2 x 0.75mm²) and its minimum actuation speed is 0.01mm/s. It offers an electrical durability of 5 million operating cycles. This product can be used to assemble a limit switch adapted to your needs or used as a spare part. Limit switch components give you the possibility to assemble the product that best suits your needs or repair your current devices.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSEN |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XE3SP2151 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | OsiSense XC Standard |